Panneaux latéraux à visser, en tôle d'acier, pour armoires VX.
- Numéro d'article:
- VX 8186245
- Avantages
- Montage rapide grâce aux supports de panneau latéral à encliqueter
- Équipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact
- Mise en place simple en hauteur et en profondeur grâce au dispositif d'accrochage
- Montage réalisable par une seule personne
- Plot de mise à la masse avec grande surface de contact non peinte pour un appui optimal
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: VX
Hauteur: = 1.800 mm
Profondeur: = 600 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 12
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 25,8 kg
- Poids brut
- 26,2 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 78,58 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177827820
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- VX Panneau latéral:à visser, pour H/P : 1800x600 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation