Panneau latéral pour espace de rangement de câbles

Numéro d'article: TS 8600520

Panneaux latéraux pour espace de rangement des câbles VX, TS, VX SE, en tôle d'acier

Numéro d'article:
TS 8600520
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
Profondeur: = 600 mm
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,72 kg
Poids brut
2,98 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
11,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177384194
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
Kit de panneaux latéraux
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Info sheet