Plaques modulaires pour connecteurs 16 ou 24 pôles

Numéro d'article: SZ 8609140

Avec découpes pour connecteurs. Les plaques modulaires prévues pour les cloisons peuvent également être fixées sur les perforations de l'ossature au pas de 25 mm et sur les rails de montage VX et TS.

Numéro d'article:
SZ 8609140
Modèle
pour connecteurs 24 pôles
Description produit
Avec découpes pour connecteurs. Les plaques modulaires peuvent être fixées sur les parois de séparation pour plaques modulaires.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Joint inclus
Nombre de découpes
4
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,66 kg
Poids brut
0,68 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177211766
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
TS Plaques modulaires pour connecteurs 24 pôles
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés