Cloison pour plaques modulaires pour VX25

Numéro d'article: VX 8609210

Avec découpes pour le montage des plaques modulaires pour connecteurs ou pour le passage des câbles ou des jeux de barres ou d'autres équipements. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la rigidité. Avec des dimensions appropriées, les cloisons peuvent également être installées à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature.

Numéro d'article:
VX 8609210
Description produit
Avec découpes pour le montage des plaques modulaires pour connecteurs ou pour le passage des câbles ou des jeux de barres ou d'autres équipements. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la rigidité. Avec des dimensions appropriées, les cloisons peuvent également être installées à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: VX
Hauteur: = 1.800 mm
Profondeur: = 500 mm
Nombre de découpes
9
Consigne de montage
Les patte de juxtaposition intérieure 8617500 ou les attaches de juxtaposition extérieures 8617502 sont nécessaires pour la juxtaposition avec une cloison.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6 kg
Poids brut
6,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177817821
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Description produit
VX Cloison pour plaques modulaires, HP : 1800x500 mm
Documentations
Info sheet