Avec découpes pour le montage des plaques modulaires pour connecteurs ou pour le passage des câbles ou des jeux de barres ou d'autres équipements. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la rigidité. Avec des dimensions appropriées, les cloisons peuvent également être installées à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature.
- Numéro d'article:
- VX 8609211
- Description produit
- Avec découpes pour le montage des plaques modulaires pour connecteurs ou pour le passage des câbles ou des jeux de barres ou d'autres équipements. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la rigidité. Avec des dimensions appropriées, les cloisons peuvent également être installées à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: VX
Hauteur: = 1.800 mm
Profondeur: = 600 mm - Nombre de découpes
- 9
- Consigne de montage
- Les patte de juxtaposition intérieure 8617500 ou les attaches de juxtaposition extérieures 8617502 sont nécessaires pour la juxtaposition avec une cloison.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9 kg
- Poids brut
- 9,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177817838
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Description produit
- VX Cloison pour plaques modulaires, HP : 1800x600 mm
- Documentations
- Info sheet