Capot de recouvrement avec porte pour recouvrir et protéger les connecteurs ou autres éléments
- Numéro d'article:
- VX 8609230
- Avantages
- Il sert à recouvrir et à protéger les connecteurs ou autres éléments.
- Introduction des câbles par le bas ou par le haut, au choix
- Matériau
- Capot de recouvrement : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm - Finition
- Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Couvercle
Porte avec fermeture à crémone et dispositif de verrouillage à panneton double
2 plaques de recouvrement pour le haut et le bas - Dimensions
- Largeur: 202,7 mm
Hauteur: 1.998 mm
Profondeur: 599 mm - Convient à
- Type de coffret: VX
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 600 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55 en association avec les armoires de la gamme VX
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12 (en association avec les armoires de la gamme VX, VX IT)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 48,5 kg
- Poids brut
- 50,5 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 124,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177921689
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- VX Capot de recouvrement avec porte, HP : 2000x600 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation