Autres dispositifs de verrouillage comme p. ex. triangle, carré, tournevis, Daimler, Fiat, panneton double.
- Numéro d'article:
- SZ 8611140
- Modèle
- F
- Matériau
- Fonte de zinc
- Montage dans le système de poignée
- Poignée Confort TS pour dispositifs de verrouillage
- Poignée confort TS pour cadenas et dispositifs de verrouillage
- Poignée rabattable pour dispositifs de verrouillage
- Poignée rabattable pour cadenas et dispositifs de verrouillage
- Mini-poignée Confort pour EL en 3 parties pour dispositifs de verrouillage
- Verrouillage
- Serrure à clé: Tournevis
- Convient au type d'enveloppe
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- Porte d'armoire PC
- IW
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,019 kg
- Poids brut
- 0,02 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83016000
- EAN
- 4028177211988
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Description produit
- TS Dispositif de verrouillage, modèle F, fonte de zinc, tournevis