Serrure à clé

Numéro d'article: SZ 8611170

Autres dispositifs de verrouillage comme p. ex. triangle, carré, tournevis, Daimler, Fiat, panneton double.

Numéro d'article:
SZ 8611170
Modèle
F
Matériau
Fonte de zinc
Montage dans le système de poignée
Poignée Confort TS pour dispositifs de verrouillage
Poignée confort TS pour cadenas et dispositifs de verrouillage
Poignée rabattable pour dispositifs de verrouillage
Poignée rabattable pour cadenas et dispositifs de verrouillage
Mini-poignée Confort pour EL en 3 parties pour dispositifs de verrouillage
Verrouillage
Serrure à clé: Fiat
Convient au type d'enveloppe
EL
TS
TS IT
VX SE
Porte d'armoire PC
IW
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,017 kg
Poids brut
0,018 kg
Numéro du tarif douanier
83016000
EAN
4028177212015
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Description produit
TS Dispositif de verrouillage, modèle F, fonte de zinc, Fiat