Dispositif de verrouillage pour poignées, bouton-pression et serrure N° 12321.
- Numéro d'article:
- TS 8611200
- Composition de la livraison
- Avec 2 clés
- Longueur
- 26,2 mm
- Montage dans le système de poignée
- Poignée Confort VX pour dispositifs de verrouillage
- Poignée Confort TS pour dispositifs de verrouillage
- Mini-poignée Confort pour EL en 3 parties pour dispositifs de verrouillage
- Mini-poignée confort AE pour dispositifs de verrouillage
- Remarque
- Prévu exclusivement pour les poignées Rittal correspondantes
- Verrouillage
- Serrure à clé: Dispositif à bouton-pression et serrure de sécurité
Clé N° 12321, autre clé impossible. - Convient au type d'enveloppe
- VX
- VX IT
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,04 kg
- Poids brut
- 0,045 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83016000
- EAN
- 4028177212046
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Description produit
- TS Dispositif de verrouillage pour poignées, boutons-pression et serrures