La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil par encliquetage. Montage simple de la poignée par encliquetage.
- Numéro d'article:
- TS 8611280
- Modèle
- Pour système de fermeture ASSA
- Description produit
- La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de basculement.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Consigne de montage
- Un adaptateur de poignée est requis pour le montage sur porte vitrée des armoires électriques TS, VX SE, des portes inférieures des armoires PC et des portes design des stations de travail industrielles IW
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Pour serrure demi-cylindre ovale ASSA jusqu'à une longueur totale de 26,9 mm
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- TS IT
- VX SE
- Porte d'armoire PC
- IW
- TS 8 en acier inoxydable
- SE en acier inoxydable
- EL en 3 parties 18 - 21 U
- Coffrets muraux AX en 3 parties
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,6 kg
- Poids brut
- 0,628 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177228573
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- TS Poignée Confort pour TS, TS IT, SE, PC, IW, pour système de fermeture ASSA, RAL 7035
- Documentations
- Notice d'utilisation