La poignée compense le biseautage du design du profilé de la porte pour permettre le montage de la poignée Confort.
- Numéro d'article:
- TS 8611300
- Modèle
- Pour porte design IW et PC, porte inférieure
- Description produit
- Les adaptateurs de poignée compensent le biseautage du design du profilé de la porte pour permettre le montage de la poignée confort.
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 1 plaque d'adaptation
1 boulon pour le prolongement du cône à visser
2 vis de fixation - Convient à
- Type de coffret: IW
PC - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,05 kg
- Poids brut
- 0,058 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39259010
- EAN
- 4028177231597
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- Adaptateur pour poignée