Châssis TS 17 x 73 mm

Numéro d'article: TS 8612160

Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.

Numéro d'article:
TS 8612160
Modèle
Pour le plan de montage extérieur
Description produit
Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Vis incluses
Longueur
540 mm
Possibilités de montage
Sur le profilé vertical de l'armoire TS, VX SE : sur le niveau de montage intérieur, sur tout le pourtour, avec décalage en hauteur
Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
Dans TP sur rail pour équipement intérieur : dans la largeur sur le niveau de montage intérieur
Kit de montage pour tablettes d'appareillage dans les armoires électriques TS, VX SE, à accrocher et à bloquer en toute simplicité.
Consigne de montage
Le rail pour aménagement intérieur est nécessaire pour le montage sur les pupitres TP
Convient à
Type de coffret: VX SE
TP
PC
IW
Largeur/profondeur: 600 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
2,4 kg
Poids brut
2,44 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
9,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177212152
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS Rails de montage 17 x 73 mm, pour le niveau de montage extérieur : L/P : 600 mm, longueur : 540 mm
Fiches techniques
Plans détaillés