Les platines de montage peuvent être utilisées pour d'autres options de montage dans l'armoire.
- Numéro d'article:
- TS 8612400
- Modèle
- à accrocher
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Possibilités de montage
- Sur les niveaux de montage intérieur et extérieur sur le profilé d'armoire
- Châssis TS 17 x 73 mm
- Rail pour l'aménagement intérieur AX
- Bandeau perforé de porte
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,8 kg
- Poids brut
- 0,868 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177230880
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
- TS Platine de montage à accrocher
- Documentations
- Info sheet