Rails porteurs 65 x 42 mm pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Numéro d'article: TS 8612960

Pour les composants lourds comme p. ex. les supports isolants ou les transformateurs.

Numéro d'article:
TS 8612960
Description produit
Pour les composants lourds comme par ex. les supports isolants ou les transformateurs.
Matériau
Acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Sur le niveau de montage intérieur sur le profilé d'armoire VX
Sur le niveau intérieur des profilés verticaux des armoires électriques monobloc VX SE en association avec le rail d'adaptation VX
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
7,382 kg
Poids brut
7,77 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
28,54 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177522862
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS Rails porteurs 65 x 42 mm, pour TS, SE, pour largeur : 600 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Info sheet