Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage extérieur.
- Numéro d'article:
- VX 8617010
- Description produit
- Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage extérieur.
- Avantages
- À accrocher simplement de l'extérieur dans les perforations et à visser
- Perforation sur l'ensemble des quatre côtés
- Le montage des rails de montage peut également s'effectuer par l'intérieur de l'armoire lorsque les armoires sont déjà juxtaposées
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Sur le niveau de montage extérieur sur le profilé d'armoire
- Sur le niveau de montage extérieur entre deux rails de montage 23 x 64 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
Largeur/profondeur: 400 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,56 kg
- Poids brut
- 1,631 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 7,76
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177829046
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Rails de montage 18 x 64 mm, pour niveau de montage extérieur, L/P : 400 mm