Rails de montage 18 x 64 mm pour armoires VX

Numéro d'article: VX 8617060

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage extérieur.

Numéro d'article:
VX 8617060
Description produit
Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage extérieur.
Avantages
À accrocher simplement de l'extérieur dans les perforations et à visser
Perforation sur l'ensemble des quatre côtés
Le montage des rails de montage peut également s'effectuer par l'intérieur de l'armoire lorsque les armoires sont déjà juxtaposées
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Sur le niveau de montage extérieur sur le profilé d'armoire
Sur le niveau de montage extérieur entre deux rails de montage 23 x 64 mm
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur/profondeur: 1.200 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
5,3 kg
Poids brut
5,46 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
24,65
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177829091
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX Rails de montage 18 x 64 mm, pour niveau de montage extérieur, L/P : 1200 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation