Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.
- Numéro d'article:
- VX 8617110
- Description produit
- Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.
- Avantages
- À accrocher simplement dans les perforations et à visser
- Perforation sur l'ensemble des quatre côtés
- Perforation pour écrou cage en haut et en bas pour la fixation des composants via des vis métriques
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage VX
- En largeur / profondeur d'armoire 400 mm sur plan de montage intérieur
- Possibilités de montage VX SE
- En profondeur d'armoire 400 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX
- Possibilités de montage AX
- En largeur / hauteur de coffret 400 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX et le rail pour l'équipement de la base pour AX
- Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
- Dans une largeur d'enveloppe de 400 mm, en association avec le rail pour l'aménagement de la base
- Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester
- En largeur de coffret 400 mm, en association avec l'équerre universelle
- Possibilités de montage CX
- En partie inférieure du pupitre de profondeur 400 mm
- En partie inférieure du pupitre monobloc de profondeur 400 mm
- Possibilités de montage socle VX
- En largeur / profondeur de socle 400 mm, aux plaques de socle, en association avec équerre d'équipement des socles
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
AX
Coffrets AX en polyester
Suitable for width or height or depth: 400 mm - Convient à
- Socles VX
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,4 kg
- Poids brut
- 1,53 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 8,39
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177829114
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Rails de montage 23 x 64 mm, pour niveau de montage intérieur, L/H/P : 400 mm