Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester

Numéro d'article: VX 8617150

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.

Numéro d'article:
VX 8617150
Description produit
Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.
Avantages
À accrocher simplement dans les perforations et à visser
Perforation sur l'ensemble des quatre côtés
Perforation pour écrou cage en haut et en bas pour la fixation des composants via des vis métriques
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage VX
En largeur / profondeur d'armoire 1000 mm, sur plan de montage intérieur
Possibilités de montage VX SE
En largeur d'armoire 1000 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX
Possibilités de montage AX
En largeur / hauteur de coffret 1000 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX et le rail pour l'équipement de la base pour AX
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
Dans une largeur / hauteur d'enveloppe de 1000 mm, en association avec le rail pour l'aménagement de la base
Possibilités de montage socle VX
En largeur / profondeur de socle 1000 mm, aux plaques de socle, en association avec équerre d'équipement des socles
En largeur de socle 1100 mm pour le montage aux pièces d'angle
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Convient à
Socles VX
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
4,12 kg
Poids brut
4,22 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
21,96
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177829152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX Rails de montage 23 x 64 mm, pour niveau de montage intérieur, L/H/P : 1000 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation