Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester

Numéro d'article: VX 8617190

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.

Numéro d'article:
VX 8617190
Description produit
Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.
Avantages
À accrocher simplement dans les perforations et à visser
Perforation sur l'ensemble des quatre côtés
Perforation pour écrou cage en haut et en bas pour la fixation des composants via des vis métriques
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage VX
En hauteur d'armoire 1800 mm, sur plan de montage intérieur
Possibilités de montage VX SE
En largeur / hauteur d'armoire 1800 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX
Possibilités de montage socle VX
En largeur de socle 1800 mm, aux plaques de socle, en association avec équerre d'équipement des socles
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm
Convient à
Socles VX
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
7,2 kg
Poids brut
7,72 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
40,25
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177829190
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX Rails de montage 23 x 64 mm, pour niveau de montage intérieur, L/H/P : 1800 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation