Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.
- Numéro d'article:
- VX 8617200
- Description produit
- Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.
- Avantages
- À accrocher simplement dans les perforations et à visser
- Perforation sur l'ensemble des quatre côtés
- Perforation pour écrou cage en haut et en bas pour la fixation des composants via des vis métriques
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage VX
- En hauteur d'armoire 2000 mm, sur plan de montage intérieur
- Possibilités de montage VX SE
- En hauteur d'armoire 2000 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 7,56 kg
- Poids brut
- 8,62 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 44,86
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177829206
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Rails de montage 23 x 64 mm, pour niveau de montage intérieur, L/H/P : 2000 mm