Fixation pour plaques de montage Type B pour VX

Numéro d'article: VX 8617351

Pour le renfort et la réduction d'éventuelles vibrations sur la plaque de montage.

Numéro d'article:
VX 8617351
Description produit
Pour le renfort et la réduction d'éventuelles vibrations sur la plaque de montage.
Avantages
Montage simple directement sur l'ossature de l'armoire ou sur les rails de montage 23 x 64 mm
Mode de fonctionnement
La plaque de montage peut être solidement vissée à l'aide de la fixation pour plaque de montage ou être encliquetée mécaniquement.
Selon le type de montage, la fixation pour plaque de montage type B entoure légèrement la plaque de montage.
Offre une totale disponibilité de la partie avant de la plaque de montage pour une utilisation illimitée
En fonction de la situation, le montage est possible de l'avant ou de l'arrière.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zingué, chromaté
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
1,34 kg
Poids brut
1,44 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
5,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177927018
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX Fixation pour plaque de montage, type B
Documentations
Info sheet