Fixation pour plaques de montage Type C pour VX

Numéro d'article: VX 8617352

Pour le renfort et la réduction d'éventuelles vibrations sur la plaque de montage.

Numéro d'article:
VX 8617352
Description produit
Pour le renfort et la réduction d'éventuelles vibrations sur la plaque de montage.
Avantages
Montage simple directement sur l'ossature de l'armoire
Mode de fonctionnement
La plaque de montage peut être encliquetée mécaniquement et serrée à l'aide de la fixation pour plaque de montage.
Offre une totale disponibilité de la partie avant de la plaque de montage pour une utilisation illimitée
Peut être montée par l'arrière lorsque le panneau arrière est démonté et la plaque de montage montée
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zingué, chromaté
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,5 kg
Poids brut
0,52 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177927063
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX Fixation pour plaque de montage, type C
Documentations
Info sheet