L'écartement minimal entre les plaques de montage est la condition pour un équipement maximal sur les deux plaques de montage.
- Numéro d'article:
- VX 8617360
- Description produit
- L'écartement minimal entre les plaques de montage est la condition pour un équipement maximal sur les deux plaques de montage.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zingué, chromaté
- Consigne de montage
- Une deuxième plaque de montage adaptée à la dimension de l'armoire est nécessaire, voir la liste des pièces de rechange Rittal en ligne.
- Sur des armoires équipées d'un panneau arrière, il est possible, pour l'accès optimal à la plaque de montage arrière, d'installer une porte vitrée ou une porte double à la place du panneau arrière.
- Convient à
- Type de coffret: VX
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,542 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Kit de montage pour plaques de montage installées dos à dos