Kit de montage multifonctions pour plaque de montage VX

Numéro d'article: VX 8617370

La plaque de montage peut encore être déplacée de 20 mm en profondeur et peut être montée et fixée par l'arrière.

Numéro d'article:
VX 8617370
Description produit
La plaque de montage peut encore être déplacée de 20 mm en profondeur et peut être montée par l’arrière.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zingué, chromaté
Composition de la livraison
6 supports
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Pour le montage de la plaque de montage depuis la face arrière de l'armoire : position de montage alignée sur l'ossature de l'armoire, position ±0 mm. En cas de maintenance, la plaque de montage est démontable depuis l'avant ou l'arrière.
Pour 20 mm de profondeur de montage supplémentaire dans l'armoire électrique : position de montage en retrait par rapport à l'ossature de l'armoire, position +20 mm, F= 3500 N
Pour un vissage supplémentaire de la plaque de montage  quelle que soit position de montage
Convient à
Type de coffret: VX
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,82 kg
Poids brut
0,82 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177924437
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX Kit de montage multifonctions pour plaque de montage
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation