Pour l'introduction latérale de la plaque de montage.
- Numéro d'article:
- VX 8617401
- Description produit
- Pour l'introduction latérale de la plaque de montage. Le montage s'effectue en position de montage avancée.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 3,8 kg
- Poids brut
- 3,9 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177921122
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX Glissières pour plaque de montage, largeur : 800 mm