Glissières pour plaque de montage VX

Numéro d'article: VX 8617402

Pour l'introduction latérale de la plaque de montage.

Numéro d'article:
VX 8617402
Description produit
Pour l'introduction latérale de la plaque de montage. Le montage s'effectue en position de montage avancée.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Largeur: = 1.200 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
5,33 kg
Poids brut
6,06 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
22,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177921115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX Glissières pour plaque de montage, largeur : 1200 mm
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Info sheet