Pour l'introduction latérale de la plaque de montage.
- Numéro d'article:
- VX 8617403
- Description produit
- Pour l'introduction latérale de la plaque de montage. Le montage s'effectue en position de montage avancée.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Largeur: = 1.000 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 4,4 kg
- Poids brut
- 4,82 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177967861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Pour l'introduction latérale de la plaques de montage, pour baies VX de largeur 1000 mm
- Documentations
- Info sheet