Pattes de juxtaposition intérieures pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: VX 8617500

Positionnement flexible et montage possible sur tout le pourtour de la juxtaposition. Fixation rapide et fiable, soit par l'avant soit par le côté.

Numéro d'article:
VX 8617500
Avantages
Montage rapide et fiable soit par l'avant soit par le côté
Montage possible sur tout le pourtour de la juxtaposition
Mise en place flexible, ce qui évite les collisions avec les équipements
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Pattes de juxtaposition intérieures
Joint de juxtaposition
Matériel de fixation inclus
Remarque
1 UE est suffisante pour réaliser une juxtaposition
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
1,38 kg
Poids brut
1,44 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177919327
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
VX Pattes de juxtaposition
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation