Blocs de juxtaposition intérieurs pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: VX 8617501

Positionnement flexible et montage possible sur tout le pourtour de la juxtaposition. Un montage latéral conduit à une surface superposable alignée sur les montants.

Numéro d'article:
VX 8617501
Avantages
Un montage latéral conduit à une surface superposable alignée sur les montants et évite ainsi les collisions avec les équipements
Montage possible sur tout le pourtour de la juxtaposition
Matériau
Fonte de zinc
Composition de la livraison
Blocs de juxtaposition intérieurs
Joint de juxtaposition
Matériel de fixation inclus
Remarque
2 UE sont requises pour le montage lors de la juxtaposition d'armoires d'une largeur / profondeur >800 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
0,822 kg
Poids brut
0,86 kg
Numéro du tarif douanier
79070000
EAN
4028177919334
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
VX Blocs de juxtaposition
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation