Attaches de juxtaposition extérieures pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: VX 8617502

Pour le montage par l'extérieur sur les profilés verticaux.

Numéro d'article:
VX 8617502
Description produit
Pour le montage par l'extérieur sur les profilés verticaux.
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
Attaches de juxtaposition extérieures
Joint de juxtaposition
Matériel de fixation inclus
Remarque
1 UE est suffisante pour réaliser une juxtaposition
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
0,78 kg
Poids brut
0,813 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177919341
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
VX Attaches de juxtaposition extérieures en tôle d'acier
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Info sheet
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés