Pour le montage par l'extérieur sur les profilés verticaux.
- Numéro d'article:
- VX 8617503
- Description produit
- Pour le montage par l'extérieur sur les profilés verticaux.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Composition de la livraison
- Attaches de juxtaposition extérieures
Joint de juxtaposition
Matériel de fixation inclus - Remarque
- 1 UE est suffisante pour réaliser une juxtaposition
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT - Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 0,822 kg
- Poids brut
- 0,84 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177919358
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- VX Attaches de juxtaposition extérieures en acier inoxydable
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA