Plaques de montage partielles pour armoires VX, VX SE, PC et stations de travail industrielles IW

Numéro d'article: VX 8617530

Pour recevoir des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques de montage partielles peuvent être mises en œuvre de manière extrêmement flexible et offrent ainsi la base pour des applications très diverses.

Numéro d'article:
VX 8617530
Description produit
Pour recevoir des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques de montage partielles peuvent utilisées pour diverses applications.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à la largeur de porte
600 mm
Possibilités de montage
Le montage peut être effectué soit debout comme surface de montage verticale soit à plat comme base horizontale.
La fixation est effectuée directement sur le profilé d'armoire.
En cas de montage avancé, la fixation s'effectue via des rails de montage sur n'importe quel niveau de montage dans l'armoire.
En cas de montage de plaques de montage partielles sur plusieurs plans de montage dans la profondeur, celles-ci peuvent, pour un accès rapide au plan de montage situé derrière, être pivotantes grâce à la fixation par charnières.
Remarque
Le rail d'adaptation VX est requis pour le montage dans VX SE, PC, IW
Dimensions
Largeur: 500 mm
Profondeur: 500 mm
Convient au type d'enveloppe
VX
VX SE
PC
Convient à
Type de coffret: VX
VX SE
PC
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,5 kg
Poids brut
6,8 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
24,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177919389
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Description produit
VX Plaque de montage partielle, LH : 500x500 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés