Fixation par charnières pour plaque de montage partielle VX

Numéro d'article: VX 8617650

En association avec le kit de montage pour cadre pivotant petit format, il est possible de monter la plaque de montage partielle sur charnières de manière à pouvoir accéder aux équipements installés derrière en cas de maintenance.

Numéro d'article:
VX 8617650
Description produit
En y associant le kit de montage pour cadre pivotant petit format, il est possible de monter la plaque de montage partielle sur charnières, de manière à pouvoir accéder aux équipements installés derrière en cas de maintenance.
Matériau
Acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
À l'avant sur les profilés de l'ossature
En retrait dans la profondeur de l'armoire
Latéralement en association avec un panneau latéral monté sur charnières
Consigne de montage
Les rails de montage doivent être sélectionnés en fonction de la profondeur de l'armoire.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,414 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177919501
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Description produit
VX Fixation par charnières pour plaque de montage partielle
Documentations
Notice d'utilisation