La plaque de montage partielle peut être montée avec le support de plaques de montage partielles en retrait de 20 mm par rapport à l'ossature de l'armoire et fixée sur l'ossature par l'extérieur. Pour la maintenance, la plaque de montage partielle peut également être démontée de l'intérieur.
- Numéro d'article:
- VX 8617655
- Description produit
- La plaque de montage partielle peut être montée avec le support de plaques de montage partielles en retrait de 20 mm par rapport à l'ossature de l'armoire et fixée sur l'ossature par l'extérieur. Pour la maintenance, la plaque de montage partielle peut également être démontée de l'intérieur.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zingué, chromaté
- Composition de la livraison
- 4 supports de plaques de montage partielles
Matériel de fixation inclus - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,209 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177924444
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Charnières pr plaque de montage partielle
- Documentations
- Info sheet