Plaque d'extension partielle pour armoires électriques VX et VX SE

Numéro d'article: VX 8617665

Pour installer des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques d'extension partielle peuvent être mises en œuvre de manière extrêmement flexible et constituent ainsi une base pour des applications très diverses.

Numéro d'article:
VX 8617665
Description produit
Pour installer des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques d'extension partielle peuvent être mises en œuvre de manière extrêmement flexible et constituent ainsi une base pour des applications très diverses.
Avantages
Des perforations dans le rebord sont présentes en complément pour l'aménagement intérieur personnalisé.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
La fixation est effectuée directement sur le profilé d'armoire.
Remarque
Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX
Dimensions
Largeur: 738 mm
Hauteur: 598 mm
Convient au type d'enveloppe
VX
VX SE
Convient à
Type de coffret: VX
VX SE
Largeur/profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,16 kg
Poids brut
5,76 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177947153
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Description produit
VX Pl de montage LxP 800x600 Niv Ext.
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Info sheet