Pour un aménagement intérieur personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur.
- Numéro d'article:
- VX 8617700
- Description produit
- Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur.
- Avantages
- Également utilisable en association avec d'autres rails de montage
- Préparé à recevoir des brides de câbles à l'arrière pour un guidage optimal des câbles dans l'armoire
- Simplement dans les perforations, même lorsque la plaque de montage est positionnée complètement à l'arrière
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Dans les VX, sur le plan de montage intérieur, sur le profilé d'armoire VX
- Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX
- null
- Remarque
- Les armoires avec plaque de montage sont livrées avec 2 rails de montage.
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX SE
Largeur/profondeur: 400 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,428 kg
- Poids brut
- 1,587 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 6,08
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177921702
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Rails de montage 18 x 38 mm, L/P : 400 mm
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Info sheet
- Notice d'utilisation