Rails de montage 18 x 39 mm pour armoires électriques VX et VX SE

Numéro d'article: VX 8617730

Pour un aménagement intérieur personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur.

Numéro d'article:
VX 8617730
Description produit
Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur.
Avantages
Également utilisable en association avec d'autres rails de montage
Préparé à recevoir des brides de câbles à l'arrière pour un guidage optimal des câbles dans l'armoire
Simplement dans les perforations, même lorsque la plaque de montage est positionnée complètement à l'arrière
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Dans les VX, sur le plan de montage intérieur, sur le profilé d'armoire VX
Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX
Remarque
Les armoires avec plaque de montage sont livrées avec 2 rails de montage.
Convient à
Type de coffret: VX
VX SE
Largeur/profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
3,2 kg
Poids brut
3,44 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
39,55
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177921733
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX Rails de montage 18 x 38 mm, L/P : 800 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Info sheet
Notice d'utilisation