Rail d'adaptation pour compatibilité VX

Numéro d'article: SZ 8617750

Pour créer un équipement intérieur compatible de l'armoire VX SE avec l'armoire VX25. Le rail d'adaptation VX peut être coupé à la longueur voulue pour des équipements personnalisés.

Numéro d'article:
SZ 8617750
Description produit
Pour créer un équipement intérieur compatible de l'armoire VX SE avec l'armoire VX25. Le rail d'adaptation VX peut être coupé à la longueur voulue pour des équipements personnalisés.
Composition de la livraison
Rail d'adaptation
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Sur le profilé vertical de l'armoire VX SE (sur toute la hauteur ou sur des sections)
Sur le profilé horizontal supérieur de l'armoire VX SE en largeur
Remarque concernant la référence
Peut être recoupé pour les autres dimensions.
Convient à
Type de coffret: VX SE
Hauteur: = 1.800 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
4,32 kg
Poids brut
4,66 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
21,29
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177958647
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX rail adapt.VX pour armoire SE H=1800
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Info sheet