Pour créer un équipement intérieur compatible de l'armoire VX SE avec l'armoire VX25. Le rail d'adaptation VX peut être coupé à la longueur voulue pour des équipements personnalisés.
- Numéro d'article:
- SZ 8617760
- Description produit
- Pour créer un équipement intérieur compatible de l'armoire VX SE avec l'armoire VX25. Le rail d'adaptation VX peut être coupé à la longueur voulue pour des équipements personnalisés.
- Composition de la livraison
- Rail d'adaptation
Matériel de fixation inclus - Longueur
- 200 mm
- Possibilités de montage
- Sur le profilé vertical de l'armoire VX SE (sur toute la hauteur ou sur des sections)
- Sur le profilé horizontal supérieur de l'armoire VX SE en largeur
- Convient à
- Type de coffret: VX SE
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,56 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,2
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177958630
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX rail adapt.VX pour armoire SE L=200
- Documentations
- Info sheet