Rails porteurs 48 x 26 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Numéro d'article: VX 8617820

Pour les composants lourds comme p. ex. les transformateurs. Tous les positionnements sont possibles grâce aux vis à tête rectangulaire et aux perforations oblongues du rail porteur.

Numéro d'article:
VX 8617820
Description produit

Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage VX
En largeur d'armoire 1000 mm, sur le plan de montage intérieur et la base
Possibilités de montage VX SE
En largeur d'armoire 1000 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX, et la base
Possibilités de montage AX
En largeur de coffret 1000 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX et le rail pour l'équipement de la base AX
Possibilités de montage PC
En largeur d'armoire 1000 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX, et la base
Possibilités de montage IW
En largeur d'armoire 1000 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX, et la base
Convient à
Type de coffret: VX
VX SE
PC
IW
AX
Pupitre monobloc CX
Largeur: = 1.000 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
4,64 kg
Poids brut
4,913 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
20,87
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177919532
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX Rails porteurs 48 x 26 mm, largeur : 1000 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Info sheet