Pour les composants lourds comme p. ex. les transformateurs. Tous les positionnements sont possibles grâce aux vis à tête rectangulaire et aux perforations oblongues du rail porteur.
- Numéro d'article:
- VX 8617830
- Description produit
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage VX
- En largeur d'armoire 1200 mm, sur le plan de montage intérieur et la base
- Possibilités de montage VX SE
- En largeur d'armoire 1200 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX, et la base
- Possibilités de montage AX
- En largeur de coffret 1200 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX et le rail pour l'équipement de la base AX
- Possibilités de montage PC
- En largeur d'armoire 1200 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX, et la base
- Possibilités de montage IW
- En largeur d'armoire 1200 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX, et la base
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX SE
PC
IW
AX
Pupitre monobloc CX
Partie inférieure de pupitre CX
Largeur: = 1.200 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 5,6 kg
- Poids brut
- 5,95 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 25,12
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177919549
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX Rails porteurs 48 x 26 mm, largeur : 1200 mm