À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
- Numéro d'article:
- VX 8618040
- Description produit
- A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
- Matériau
- Cadre : profilé en aluminium extrudé
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm - Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- Cadre : RAL 7035
Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Porte vitrée
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Charnières 180° (4 pièces) - Code IK
- IK08
- Remarque
- Pour le montage à la place du panneau arrière, les butées de porte 8618.110 sont nécessaires.
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Convient à
- Type de coffret: VX
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 2.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 14,6 kg
- Poids brut
- 15,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177920934
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- VX Porte vitrée, LH : 600x2200 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation