Porte vitrée pour armoires VX

Numéro d'article: VX 8618050

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.

Numéro d'article:
VX 8618050
Description produit
A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
Matériau
Cadre : profilé en aluminium extrudé
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Revêtement poudre
Couleur
Cadre : RAL 7035
Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005
Composition de la livraison
Porte vitrée
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Charnières 180° (4 pièces)
Code IK
IK08
Remarque
Pour le montage à la place du panneau arrière, les butées de porte 8618.110 sont nécessaires.
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
16,5 kg
Poids brut
18 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177921023
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
VX Porte vitrée, LH : 800x2200 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Certificats
Indice de protection
Documentations
Notice d'utilisation