Lorsqu'il faut utiliser, par ex. pour le respect des issues de secours, deux portes de 400 mm à la place d'une porte de largeur de 800 mm. Peut également être montée à la place d'un panneau arrière d'une largeur de 800 mm.
- Numéro d'article:
- VX 8618120
- Description produit
- Lorsqu'il faut utiliser, p. ex. pour le respect des issues de secours, deux portes de largeur 400 mm à la place d'une porte d'une largeur de 800 mm. Peut également être montée à la place d'un panneau arrière d'une largeur de 800 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 2 portes avec cadre de porte tubulaire
Charnières 130°
Butées de porte - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Convient à
- Type de coffret: VX
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 37,32 kg
- Poids brut
- 38 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- VX Portes principales et secondaires, LH : 800x2000 mm
- Documentations
- Info sheet