La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.
- Numéro d'article:
- VX 8618201
- Modèle
- Pour dispositifs de verrouillage
- Avantages
- La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement.
- Montage simple grâce aux poignées à encliqueter
- Matériau
- Fonte de zinc
- Couleur
- RAL 9005
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle G ou serrures et boutons-pression d'une longueur jusqu'à 26,5 mm
- Convient au type d'enveloppe
- VX
- VX IT
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,55 kg
- Poids brut
- 0,659 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177924598
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- VX Poignée Comfort RAL9005
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Notice d'utilisation