Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: VX 8618230

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.

Numéro d'article:
VX 8618230
Modèle
pour cadenas et dispositifs de verrouillage
Avantages
La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement.
Montage simple grâce aux poignées à encliqueter
Matériau
Fonte de zinc
Couleur
RAL 7035
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle G ou serrures et boutons-pression d'une longueur jusqu'à 26,5 mm
Convient au type d'enveloppe
VX
VX IT
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,55 kg
Poids brut
0,634 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177921764
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
VX Poignée Confort pour cadenas et dispositifs de verrouillage
Homologations
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation