Pour poignées et coffrets.
- Numéro d'article:
- VX 8618305
- Modèle
- G
- Matériau
- Fonte de zinc
- Montage dans le système de poignée
- Poignée confort VX pour cadenas et dispositifs de verrouillage
- Verrouillage
- Serrure à clé: Dispositif Daimler
- Convient au type d'enveloppe
- VX
- VX IT
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,017 kg
- Poids brut
- 0,018 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83016000
- EAN
- 4028177921863
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Description produit
- VX Dispositif de verrouillage, modèle G, Daimler