Charnières à 180° pour armoires VX

Numéro d'article: VX 8618335

Pour augmenter l'angle d'ouverture de la porte jusqu'à 180° sans devoir percer.

Numéro d'article:
VX 8618335
Description produit
Pour augmenter l'angle d'ouverture de la porte jusqu'à 180° sans devoir percer.
Matériau
Fonte fine d'acier
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Angle d'ouverture de la porte
180°
Remarque
Toutes les portes d'une rangée d'armoires doivent s'ouvrir du même côté.
Pour montage sans usinage de la porte
Prévu pour des équipements de porte jusqu'à 900 N
Suitable for door variant
Porte en tôle d'acier
Convient au type d'enveloppe
VX
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,696 kg
Poids brut
0,742 kg
Numéro du tarif douanier
83021000
EAN
4028177951372
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Description produit
VX Charnières à 180°, fonte fine d'acier, couleur : RAL 9005
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation