Stabilisateur transport pour porte VX

Numéro d'article: VX 8618410

Pour la rigidification de la porte lors du transport à partir d’un supplément de charge de 15 kg.

Numéro d'article:
VX 8618410
Description produit
Pour la rigidification de la porte lors du transport à partir d’un supplément de charge de 15 kg.
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,5 kg
Poids brut
0,567 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177930872
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX Stabilisation pour porte VX UE=10
Documentations
Info sheet
Notice d'utilisation