Les blocages de porte conventionnels risquent, en cas d'alarme, d'obstruer les issues de secours. Sous l'effet d'une pression, le système se débloque automatiquement et permet à la porte de pivoter dans les deux sens. En l'associant aux charnières à 180°, vous êtes assuré que vos issues de secours ne seront jamais entravées par des portes bloquées.
- Numéro d'article:
- SZ 8618425
- Description produit
- Les blocages de porte conventionnels risquent, en cas d'urgence, d'obstruer les issues de secours. Sous l'effet d'une pression, le système se débloque automatiquement et permet à la porte de pivoter dans les deux sens. En l'associant aux charnières à 180° vous êtes assuré que vos issues de secours ne seront jamais entravées par des portes bloquées.
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient au type d'enveloppe
- VX
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,25 kg
- Poids brut
- 0,308 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177958500
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Arrêt de porte pour route d'évaucation
- Documentations
- Info sheet